|
|
05610_AGrampos giratórios pneumáticos, Forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio. Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.Versão:Corpo básico anodizado preto.Indicação:Os grampos giratórios são utilizados quando a operação exigir pequenas forças de tensão ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre para a colocação e retirada da peça de trabalho. A forma de bloco da carcaça proporciona possibilidades de fixação universais. O pistão magnético é preparado para um acionamento de sensor de fim de curso elétrico. O parafuso e o anel de pressão para fixação do braço de fixação podem ser obtidos como acessórios. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.Sob consulta:Sensor de proximidade.Acessórios:- Braço de fixação 05620 - Adaptador 05625Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | Forma | Tamanho | A | A1 | A2 | A3 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05610-1121 | giratório à direita | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 294,89 € | | 05610-1161 | giratório à direita | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 303,22 € | | 05610-2121 | giratório à esquerda | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 294,89 € | | 05610-2161 | giratório à esquerda | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 303,22 € | |
Código do artigo | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Curso S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | Acessórios | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05610-1121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 | 05620-12, 05625-1216 | | | 294,89 € | | 05610-1161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 | 05620-16, 05625-1216 | | | 303,22 € | | 05610-2121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 | 05620-12, 05625-1216 | | | 294,89 € | | 05610-2161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 | 05620-16, 05625-1216 | | | 303,22 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|