|
|
05610-10Grampo giratório pneumático aparafusável com flange |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico de alumínio. Êmbolo de aço.Versão:Corpo básico prateado anodizado. Êmbolo cromado endurecido.Indicação:Os grampos giratórios pneumáticos aparafusáveis com flange são utilizados em aplicações onde as baixas forças de aperto são suficientes ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
O grampo giratório aparafusável com flange pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) por cima ou por baixo. Outra alternativa seria fixar o grampo giratório ao dispositivo por cima com quatro parafusos de cabeça cilíndrica.
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Os furos de montagem no flange possuem a mesma dimensão dos flanges roscados 05610-20.
Inclui parafuso e anel elástico para fixação dos braços de fixação, disponíveis como acessórios.
Braço de fixação e porca ranhurada não estão incluídos no fornecimento.Acessórios:Braço de fixação 05620 para grampos giratórios. Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.Indicação de desenho:1) Prender 2) Desprender 3) Curso giratório 4) Curso de aperto 5) Desprendido 6) Fixado 7) Rotação para a esquerda 8) Rotação para a direita Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | Versão 2 | Tipo da forma | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05610-10-112 | 12 | aparafusável com flange | giratório à direita | 35 | 39 | 18,75 | 10 | 32,5 | 23 | 42,5 | M25x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-116 | 16 | aparafusável com flange | giratório à direita | 41 | 45 | 23 | 12 | 36 | 26,5 | 47 | M30x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-120 | 20 | aparafusável com flange | giratório à direita | 48 | 54 | 27,5 | 14 | 41 | 30,5 | 54 | M35x1,5 | M8 | 12 | 5,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-125 | 25 | aparafusável com flange | giratório à direita | 50 | 56 | 25 | 23 | 50 | 37 | 66 | M40X1,5 | M8 | 14 | 5,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-132 | 32 | aparafusável com flange | giratório à direita | 60 | 69 | 30 | 23 | 60 | 45 | 80 | M50X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 315,11 € | | 05610-10-140 | 40 | aparafusável com flange | giratório à direita | 70 | 79 | 37,5 | 26 | 65 | 50 | 87 | M55X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 337,71 € | | 05610-10-150 | 50 | aparafusável com flange | giratório à direita | 80 | 90 | 42,5 | 32 | 75 | 58 | 100 | M65X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 433,55 € | | 05610-10-163 | 63 | aparafusável com flange | giratório à direita | 90 | 100 | 45,5 | 35 | 90 | 70 | 118 | M80X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 487,60 € | | 05610-10-212 | 12 | aparafusável com flange | giratório à esquerda | 35 | 39 | 18,75 | 10 | 32,5 | 23 | 42,5 | M25x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-216 | 16 | aparafusável com flange | giratório à esquerda | 41 | 45 | 23 | 12 | 36 | 26,5 | 47 | M30x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-220 | 20 | aparafusável com flange | giratório à esquerda | 48 | 54 | 27,5 | 14 | 41 | 30,5 | 54 | M35x1,5 | M8 | 12 | 5,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-225 | 25 | aparafusável com flange | giratório à esquerda | 50 | 56 | 25 | 23 | 50 | 37 | 66 | M40X1,5 | M8 | 14 | 5,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-232 | 32 | aparafusável com flange | giratório à esquerda | 60 | 69 | 30 | 23 | 60 | 45 | 80 | M50X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 315,11 € | | 05610-10-240 | 40 | aparafusável com flange | giratório à esquerda | 70 | 79 | 37,5 | 26 | 65 | 50 | 87 | M55X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 337,71 € | | 05610-10-250 | 50 | aparafusável com flange | giratório à esquerda | 80 | 90 | 42,5 | 32 | 75 | 58 | 100 | M65X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 433,55 € | | 05610-10-263 | 63 | aparafusável com flange | giratório à esquerda | 90 | 100 | 45,5 | 35 | 90 | 70 | 118 | M80X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 487,60 € | |
Código do artigo | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Curso S | S1 | S2 | F1 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05610-10-112 | 75 | 104,6 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,6 | 9 | 8,6 | 40 | | | 303,22 € | | 05610-10-116 | 75 | 104,5 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,5 | 9 | 8,5 | 90 | | | 303,22 € | | 05610-10-120 | 90,5 | 133,5 | 65,1 | 25,4 | 20 | 10 | 10 | 16 | 27 | 12 | 15 | 120 | | | 303,22 € | | 05610-10-125 | 92 | 134 | 62 | 30 | 25 | 15 | 11,5 | 16 | 26 | 13 | 13 | 210 | | | 303,22 € | | 05610-10-132 | 103 | 150 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 28 | 14 | 14 | 370 | | | 315,11 € | | 05610-10-140 | 103 | 152 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 30 | 14 | 16 | 650 | | | 337,71 € | | 05610-10-150 | 110 | 167 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 32 | 16 | 16 | 1020 | | | 433,55 € | | 05610-10-163 | 110 | 165 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 30 | 16 | 14 | 1720 | | | 487,60 € | | 05610-10-212 | 75 | 104,6 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,6 | 9 | 8,6 | 40 | | | 303,22 € | | 05610-10-216 | 75 | 104,5 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,5 | 9 | 8,5 | 90 | | | 303,22 € | | 05610-10-220 | 90,5 | 133,5 | 65,1 | 25,4 | 20 | 10 | 10 | 16 | 27 | 12 | 15 | 120 | | | 303,22 € | | 05610-10-225 | 92 | 134 | 62 | 30 | 25 | 15 | 11,5 | 16 | 26 | 13 | 13 | 210 | | | 303,22 € | | 05610-10-232 | 103 | 150 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 28 | 14 | 14 | 370 | | | 315,11 € | | 05610-10-240 | 103 | 152 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 30 | 14 | 16 | 650 | | | 337,71 € | | 05610-10-250 | 110 | 167 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 32 | 16 | 16 | 1020 | | | 433,55 € | | 05610-10-263 | 110 | 165 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 30 | 16 | 14 | 1720 | | | 487,60 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|