|
|
05593-04Fecho lingueta no modelo Hygienic DESIGN com maçaneta T |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento: 1.4404.
Porca de aterramento e parafuso sextavado flangeado: 1.4301.
Vedação: silicone azul, de acordo com FDA. Versão:Superfície sem tratamento. Manopla polida. Indicação:O fecho lingueta em aço inoxidável para aplicações no setor de higiene impede a proliferação de germes, atendendo aos rigorosos requisitos dos princípios de teste para máquinas de processamento de alimentos e para higiene. A forma geométrica sofisticada, as superfícies de aço inoxidável extremamente polidas e a vedação circunferencial concêntrica evitam a acumulação de sujeira de forma segura. Neste caso, a água, os agentes de limpeza, etc. podem ser escoados completamente, evitando a contaminação.
Especialmente nos processos em que a resistência da vedação aos agentes de limpeza e desinfetantes é muito importante, são obrigatórios armários de distribuição, caixas de terminais e caixas operacionais otimizados para o uso em sistemas de produção. Construído de acordo com os princípios do Hygienic DESIGN, o fecho lingueta HD atende aos requisitos rigorosos da indústria de processamento de alimentos, encaixando-se perfeitamente nas aplicações profissionais de higiene. A vedação especial foi projetada para uma limpeza com jato de alta pressão de no máximo, 100 bar, além de atender ao grau de proteção IP65/67. Além disso, a vedação é termicamente estável até 80 °C e devido à cor azul, está em conformidade com as especificações da FDA (evitando de forma segura que seja confundida com gêneros alimentícios).
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | H | H1 | H3 | L1 | S máx. | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05593-04-1188 | 30 | 18 | 40 | 3 | 100 | 8 | | | 100,95 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A=Distância da lingueta | A para carcaça com comprimento H=30 | A para carcaça com comprimento H=36 | A para carcaça com comprimento H=40 | A para carcaça com comprimento H=50 | A para carcaça com comprimento H=60 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05566-07-45060 | 6 | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45080 | 8 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45100 | 10 | 22 | 28 | 32 | 42 | 52 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45140 | 14 | 26 | 32 | 36 | 46 | 56 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45160 | 16 | 28 | 34 | 38 | 48 | 58 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45180 | 18 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45200 | 20 | 32 | 38 | 42 | 52 | 62 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45220 | 22 | 34 | 40 | 44 | 54 | 64 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45240 | 24 | 36 | 42 | 46 | 56 | 66 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45260 | 26 | 38 | 44 | 48 | 58 | 68 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45280 | 28 | 40 | 46 | 50 | 60 | 70 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45320 | 32 | 44 | 50 | 54 | 64 | 74 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45500 | 50 | 62 | 68 | 72 | 82 | 92 | 45 | | | 2,65 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|