norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Sensores de monitoramento de condição com suporte para grampos rápidos
05990-20

Sensores de monitoramento de condição com suporte para grampos...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Sensores de monitoramento de condição com suporte servem para detecção do estado de acionamento dos grampos rápidos.
O sensor reconhece se o grampo se encontra em estado aberto ou fechado, possibilitando o processamento eletrônico desta informação.
O sensor é fixado no grampo por meio de um suporte.
Material:Aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O sensor de condição e suporte são fornecidos desmontados.Dados técnicos:Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: 100 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 5000 Hz
Resistência ao curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo 0,3 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, EAC
Montagem:O sensor de monitoramento de condição é fixado sobre as porcas no suporte e ajustado na medida L1.
O suporte é fixado com os parafusos do grampo de fixação rápida sobre os furos passantes entre o pedestal e a superfície de montagem.
O fino ajuste do ponto de comutação ocorre na montagem do grampo.
O procedimento detalhado se encontra na instrução de montagem.
Acessórios:05900
05908
10451
80140
Segurança:Sensores de monitoramento de condição não são adequados para utilização como dispositivos de segurança para proteção de pessoas.Indicação de desenho:
1) Display de LED

BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05990-20 Sensores de monitoramento de condição com suporte para grampos rápidos 431 kB

Desenhos (visão geral)

Sensores de monitoramento de condição com suporte para grampos rápidos

Sensores de monitoramento de condição de aço inoxidável com suporte, forma H, para
grampos rápidos horizontais

mais informações

Desenhos

Sensores de monitoramento de condição de aço inoxidável com suporte, forma H, para 
grampos rápidos horizontais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAA1A2BB1B3B4B5DGG1HLL1L2PSWGrampos
rápidos
correspondentes
M=Fuso
grampo de
fixação rápid
CADAces.PreçoEncomendar
05990-20-06111H26396,5283982325,5M5X0,5M8x120,12713,839300705900M6x35 109,11 €
05990-20-08111H26449314582426,2M5X0,5M8x127,32720,639300705900M8x45 109,11 €

Sensores de monitoramento de condição com suporte, forma V, para
grampos rápidos verticais

mais informações

Desenhos

Sensores de monitoramento de condição com suporte, forma V, para 
grampos rápidos verticais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2PSWGrampos
rápidos
correspondentes
M=Fuso
grampo de
fixação rápid
CADAces.PreçoEncomendar
05990-20-06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,539300705908M6x35 109,11 €
05990-20-08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,539300705908M8x45 109,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83