norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço temperado, tampa em alumínio, manípulo em estrela e manípulo em T em termoplástico.Versão:carbonitretado. Manípulos em estrela e em T pretos.Indicação:As porcas tensoras com manípulos em estrela ou em T constituem um novo desenvolvimento com base na porca tensora 04750, aprovado nas mais diversas áreas. O sextavado de comando foi substituído por um manípulo em estrela ou em T e complementado por um sistema mecânico de engate adicional. Uma engrenagem planetária integrada serve como multiplicadora de força. O sistema mecânico de engate torna possível a comutação automática do curso de avanço para a aplicação de força efetiva. Desta maneira,
podem ser alcançadas consideráveis forças de fixação com o mais fácil comando manual, sem a utilização de chaves de anel (estrela) ou de encaixe adicionais. A estrutura robusta e a função de autobloqueio garantem uma alta segurança operacional. As porcas tensoras podem ser empregadas não só na engenharia mecânica, mas também de maneira universal nas aplicações com altas forças de tensão e fixação, utilizando pouco esforço. Sob condições normais de utilização (máx. 120 °C), as porcas tensoras são livres de
manutenção.

A classe de resistência do pino roscado deve ser de no mínimo Q 10.9.
Com diâmetros de rosca menores do que M16, devem ser utilizados pinos roscados com classe de resistência 12.9, bem como reduzir a carga estática máxima admissível.
Vantagens:- Comando manual, simples.
- Altas forças de fixação através de amplificação de força.
- Instalação rápida graças ao mecanismo automático de comutação.
- Alta segurança operacional através do autobloqueio.
Indicação de desenho:
1) Sistema mecânico de engate
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04751 Porcas tensoras com manípulo estrela ou em T 385 kB

Desenhos

Porcas tensoras com manípulo estrela ou em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

VersãoDT
mín.
T
máx.
Força de
tensão
máx. kN
carga
estática máx.
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04751-4010com manípulo em estrelaM101624405015 380,36 €
04751-4012com manípulo em estrelaM121624407015 380,36 €
04751-4016com manípulo em estrelaM1616244012015 380,36 €
04751-4020com manípulo em estrelaM2016244012015 380,36 €
04751-40102com manípulo em tM101624405025 380,36 €
04751-40122com manípulo em tM121624407025 380,36 €
04751-40162com manípulo em tM1616244012025 380,36 €
04751-40202com manípulo em tM2016244012025 380,36 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83