norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço temperado, tampa em alumínio.Versão:peça carbonitretada.Indicação:A principal característica da porca tensora mecânica é uma engrenagem planetária integrada para multiplicação do torque de aperto manual. Após o ajuste manual da porca até a peça de fixação, o pinhão de acionamento da engrenagem planetária será acionado, girando o sextavado de comando “SW1” para a direita. A porca tensora possui autobloqueio em todos os pontos de fixação. Ela pode ser utilizada em diversas tarefas de fixação abrangendo toda a área da engenharia mecânica, principalmente para a fixação de ferramentas nos processos de prensagem e estampagem.
Parafusos adequados para ranhuras em T, veja item 07040.

As porcas tensoras são fornecidas sem parafusos para ranhuras em T.
Indicação de desenho:
1) Sistema mecânico de engate
2) Parafusos para ranhuras em T até M24, mín. classe de resistência 10.9
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04750 Porcas tensoras 302 kB

Desenhos

Porcas tensoras

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3HH1T
mín.
T
máx.
BSW1Força de
tensão
máx. kN
carga
estática máx.
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04750-6012M12326062501016241413607020 400,20 €
04750-6016M163260625010162418136012025 400,20 €
04750-6020M203260625010162422136012030 400,20 €
04750-10016M1642717370102535181510013035 556,36 €
04750-10020M2042717370102535221510020040 556,36 €
04750-10024M2442717370102535281510020045 556,36 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83