norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:forjados, zincados em preto.Aplicação:O elemento de extensão será posicionado e fixado na mesa de trabalho e em seguida aparafusado com o grampo de força.
Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado na sua altura, fixando assim a peça de trabalho.
Vantagens:- É possível obter outras alturas de fixação, através da montagem de mais elementos intermediários.
- Transição sem escalonamentos das alturas de fixação.
- Montagem simples dos elementos.
- Aplicável em ranhuras T de 14 - 28 mm e em sistemas de fixação modular M12, M16, M20.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04630 Extensão para grampos de força 178 kB

Desenhos

Extensão para grampos de força

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

Largura
de
ranhura
BD

D1HLL1L2Força
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04630-012060longa1445M12M8601351212730 125,32 €
04630-016070longa1848M16M8701551614543 148,96 €
04630-020080longa2258M20M10801751916549 200,97 €
04630-112060curta1444,5M12M86095128832 119,40 €
04630-116070curta1847,5M16M8701101610040 143,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83