|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:forjados, zincados em preto.Indicação:Para diminuir o desgaste do parafuso de ajuste, recomendamos a aplicação de uma pasta para parafusos. O grampo de força pode ser aumentado adicionalmente, por meio de elemento intermediário.
Elemento de fixação, de suporte, porca de encaixe DIN 508 com parafusos de fixação com classe de resistência 12.9 estão incluídos no fornecimento.Aplicação:Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.Vantagens:- Forças de aperto muito altas (22-49 kN). - Baixa estrutura. - Montagem fácil dos elementos. - Fixação extremamente rápida e descomplicada. - Regulável na altura e comprimento, sem escalonamento. - Aplicável em ranhuras T de 12-28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M10, M12, M16, M20. - Ponteira na variante lisa e recartilhada.Acessórios:Elemento de extensão 04630 Suportes de pressão 04631Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | H2 | A mín. | A máx. | B | B1 | Largura de ranhura | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Força de aperto kN | Torque de aperto M1 Nm | Torque de aperto M2 Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04629-112135 | versão longa | 6-68 | 13 | 110 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 13 | 25 | 115 | 8 | 30 | 100 | 70 | | | 305,90 € | | 04629-116135 | versão longa | 6-68 | 16 | 114 | 54 | 18 | 18 | M16 | 17 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 16 | 28 | 115 | 8 | 30 | 100 | 150 | | | 305,90 € | | 04629-116155 | versão longa | 5-80 | 16 | 134 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 105 | 155 | 16 | 32 | 131 | 10 | 43 | 220 | 150 | | | 325,45 € | | 04629-120175 | versão longa | 7-88 | 19 | 165 | 75 | 25 | 22 | M20 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 175 | 19 | 36 | 146,5 | 12 | 49 | 220 | 200 | | | 433,55 € | | 04629-210065 | versão curta | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 12 | M10 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 35 | | | 197,67 € | | 04629-212065 | versão curta | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 14 | M12 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 40 | | | 197,67 € | | 04629-212095 | versão curta | 6-50 | 12 | 82 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 78 | 95 | 12 | 20 | 76 | 8 | 32 | 120 | 70 | | | 269,10 € | | 04629-216110 | versão curta | 6-50 | 15 | 95 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 92 | 110 | 15 | 26 | 87 | 10 | 40 | 150 | 150 | | | 311,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|