norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio. Alavanca de fixação em aço cementado. Parafuso de fixação com classe de resistência 10.9Versão:Carcaça com superfície sem proteção anticorrosiva, alavanca de fixação retificada e brunida.Indicação:O braço de fixação do grampo fixador compacto pode ser totalmente retraído.
Vantagens técnicas do grampo fixador compacto:
- Troca livre de peças de trabalho
- Faixa de ajuste contínua
- Alta força de tensão com autobloqueio
- Montagem em altura variável (calço de apoio vertical veja item 04626)
- Alta força de tensão sem grande esforço
- O grampo fixador também é adequado como batente
Sob consulta:Braço de fixação alongado (L1)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04625 Grampos compactos 179 kB

Desenhos

Grampos compactos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoLL1L2L3BB1HH1H2DSWForça
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04625-1061532711293211431730M645 167,01 €
04625-1081532711293211431730M845 167,01 €
04625-2102804017454218653050M10610 250,52 €
04625-2122804017454218653050M12610 250,52 €
04625-31231075322575325873267M12815 332,58 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Bloco de fixação compacto
O braço de aperto do bloco de fixação compacto recolhe totalmente
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83