norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos de fixação com força de fixação para baixo de acionamento pneumático
04624

Grampos de fixação com força de fixação para baixo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Braço de fixação de aço.
Versão:Carcaça anodizada.
Braço de fixação brunido.
Indicação:O grampo de fixação pneumático com força de fixação para baixo é adequado para fixação de peças de trabalho em geral. Eles são acionados com ar. Devido ao grande ângulo de rotação do braço de fixação, é possível inserir e remover peças de trabalho livremente, assegurando a sua ótima acessibilidade. A forma de bloco da carcaça oferece opções de montagem universais, possibilitando a perfeita adaptação à peça de trabalho a ser fixada. Além disso, é possível instalar apoios de esfera auto-alinhante com superfície lisa ou serrilhada no braço de fixação do grampo, permitindo a fácil fixação de peças brutas ou de trabalho pré-usinadas.
Os grampos de fixação com força de fixação para baixo de conexão pneumática podem ser instalados adicionalmente em vários pontos da peça de trabalho e operados em uma sequência específica. O controle ocorre através de uma máquina ou de forma manual. Em geral, os grampos pneumáticos são caracterizados pelo acionamento através de ar comprimido, trazendo benefícios para o usuário, sobretudo nas frequentes operações de fixação.

A força de tensão se refere a 0,5 MPa.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04624 Grampos de fixação com força de fixação para baixo de acionamento pneumático 325 kB

Desenhos

Grampos de fixação com força de fixação para baixo de acionamento pneumático
Grampos de fixação com força de fixação para baixo de acionamento pneumático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CADAces.PreçoEncomendar
04624-0901442512354,5M412,2M42-436202881,9 364,07 €
04624-1352654018536,5M618M62-6543033122,4 469,45 €
Código do artigoL

L1L2L3L4L5L6L7L8L9S1
(Curso)
S2F=força de tensão
N
Pressão
operacional
MPa
CADAces.PreçoEncomendar
04624-090902012520453271921291400,3 - 1,0 364,07 €
04624-13513530208326843830,5343153200,3 - 1,0 469,45 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83