norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Braço de fixação de aço.
Versão:Carcaça anodizada.
Braço de fixação brunido.
Indicação:O grampo de fixação lateral pneumático é adequado para fixação de peças de trabalho, que precisam ser usinadas pelo lado superior. Devido à fixação lateral, a superfície superior da peça de usinagem é mantida livre de cantos ou bordas de interferência. Os grampos de fixação lateral são acionados com ar. Devido ao grande ângulo de rotação do braço de fixação, é possível inserir e remover as peças de usinagem livremente, assegurando a sua ótima acessibilidade. A forma de bloco da carcaça oferece
opções de montagem universais, possibilitando a perfeita adaptação do grampo à peça de trabalho no processo de fixação. Os grampos de fixação lateral estão disponíveis nas versões com mordentes lisos e recartilhados, garantindo a fixação segura de peças brutas ou pré-usinadas.
Os grampos laterais pneumáticos podem ser instalados adicionalmente em vários pontos da peça de usinagem e operados em uma sequência específica. O controle ocorre através de uma máquina ou de forma manual. Em geral, os grampos pneumáticos são caracterizados pelo acionamento através de ar comprimido, trazendo benefícios para o usuário, sobretudo nas frequentes operações de fixação.

A força de tensão se refere a 0,5 MPa.
Indicação de desenho:
Forma A: superfície lisa
Forma B: recartilhada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04623 Grampos de fixação lateral pneumáticos 325 kB

Desenhos

Grampos de fixação lateral pneumáticos
Grampos de fixação lateral pneumáticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoFormaBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CADAces.PreçoEncomendar
04623-10901A442512354,5612,2M42-43625,52881,9 230,15 €
04623-20901B442512354,5612,2M42-43625,52881,9 230,15 €
04623-11352A654018536,58,518M62-65439,533122,4 326,05 €
04623-21352B654018536,58,518M62-65439,533122,4 326,05 €
Código do artigoL

L1L2L3L4L6L7L8L9S1
(Curso)
F
N
Pressão
operacional
MPa
CADAces.PreçoEncomendar
04623-109090201256532752121600,3 - 1,0 230,15 €
04623-209090201256532752121600,3 - 1,0 230,15 €
04623-11351353020812843810,53433900,3 - 1,0 326,05 €
04623-21351353020812843810,53433900,3 - 1,0 326,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83