norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampo de fixação de peças planas em aço para ranhura em T
04571-10

Grampo de fixação de peças planas em aço para ranhura em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em aço.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Versão:Corpo básico temperado.Indicação para encomenda:O código do artigo inclui um par constituído por um elemento de fixação e um batente.Indicação:Ao rodar o parafuso excêntrico no elemento de fixação, a peça será prensada para baixo (força de retenção). Além disso, o elemento de fixação pressiona a peça de trabalho contra o batente, permitindo assim um apoio plano-paralelo.
O lado batente fornece uma referência que permite repetições precisas.
Curso do excêntrico: 1,2mm.
Aplicação:Adequado para dispositivos e mesas com ranhura em T para fixação de peças múltiplas e individuais.Indicação de desenho:
1) Parafuso excêntrico
2) Elemento de fixação
3) Batente
4) Corpo básico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04571-10 Grampo de fixação de peças planas em aço para ranhura em T 196 kB

Desenhos

Grampo de fixação de peças planas em aço para ranhura em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1HH1H2LL1L2SWLargura
de
ranhura
F
kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04571-10-10182010,57,5546251541049 343,67 €
04571-10-12182010,57,5548251541249 343,67 €
04571-10-14222010,57,5552251541449 389,97 €
04571-10-16252010,57,5548251541649 396,60 €
04571-10-18252010,57,5548251541849 405,39 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83