Grampo de fixação com força de fixação para baixo
04565

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico e cabo em aço temperado.
Garra fixadora e ressaltos em aço ferramenta.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Versão:Corpo básico, garras fixadoras e ressaltos endurecidos e brunidos.
Cabo brunido.
Botão bola preto.
Indicação:* Força manual admissível para o cabo.Acessórios:Manivela padrão 06355. Manivela aparafusável com restrição de torque 06357.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04565 Grampo de fixação com força de fixação para baixo 312 kB
Visualizar em 360° Acessar o 3D Viewer

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

VersãoABCD

EFGHJKLMNPRSTUForça
de tensão
N
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04565-0500sem cabo30427124535121912,54M569203126M4x10M573000150*  211,60 €
04565-0501com cabo30427124535121912,54M569203126M4x10M573000150*  223,77 €
04565-0800sem cabo406210166550162818,55M8104254138M4x15M69,54000200*  269,95 €
04565-0801com cabo406210166550162818,55M8104254138M4x15M69,54000200*  282,12 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83