Grampo de fixação com força de fixação para baixo
04562

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico 1.1191.Versão:peça brunida.
Buchas centralizadoras endurecidas.
Indicação:Este grupo, composto pelo grampo
de fixação e o contra-suporte, ambos com força de fixação para baixo, serve para fixar e manter a peça pressionada para baixo em único passo de trabalho. A força de tensão é transformada em força de aperto para baixo pelo contra-suporte, garantindo um aperto eficaz da peça de trabalho. O grampo de fixação com força de aperto para baixo é equipado com 2 pinos roscados DIN 913, os quais evitam que a peça escorregue para trás durante o procedimento de fixação.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04562 Grampo de fixação com força de fixação para baixo 176 kB
Visualizar em 360° Acessar o 3D Viewer

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

F
kN
F1
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04562-112255 303,22 €
04562-21222,54,5 199,85 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
Permite apertar e fixar uma peça numa só operação garantindo um apoio eficaz da peça.
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83