norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Versão:peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Indicação:Com o grampo de fixação com força de fixação para baixo, a peça de usinagem será pressionada contra o contra-suporte, evitando ao mesmo tempo a elevação da peca. O grampo de fixação e o contra-suporte, ambos com forca de aperto para baixo, são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.

Forma B:
2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.
Indicação de desenho:
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de usinagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04540_B Contra-gancho com força de fixação para baixo forma B 212 kB

Desenhos

Contra-gancho com força de fixação para baixo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCADAces.PreçoEncomendar
04540-02B 237,20 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83