norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em ferro fundido nodular (GJS).
Mordentes em aço temperado endurecido.
Versão:peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Com o grampo de fixação com força de aperto para baixo, a peça de trabalho é pressionada contra o contra-suporte, executando uma força de aperto para baixo, evitando assim, ao mesmo tempo, a elevação da peça de trabalho.
O grampo de fixação e o contra-suporte ambos com força de aperto para baixo são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.
Indicação de desenho:
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de trabalho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04540_A Contra-gancho com força de fixação para baixo forma A 174 kB

Desenhos

Contra-gancho com força de fixação para baixo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCADAces.PreçoEncomendar
04540-01A 175,31 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83