Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Descrição Material: Corpo básico em ferro fundido nodular (GJS).
Mordentes em aço temperado endurecido.
Versão: peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação: Com o grampo de fixação com força de aperto para baixo, a peça de trabalho é pressionada contra o contra-suporte, executando uma força de aperto para baixo, evitando assim, ao mesmo tempo, a elevação da peça de trabalho.
O grampo de fixação e o contra-suporte ambos com força de aperto para baixo são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.
Indicação de desenho:
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de trabalho
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04540 Contra-suportes com força de fixação para baixo 193 kB

Desenhos (visão geral)

Contra-suportes com força de fixação para baixo

Contra-gancho com força de fixação para baixo forma A

mais informações

Desenhos

Contra-gancho com força de fixação para baixo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCAD Aces. Preço Encomendar
04540-01A 169,54 €

Contra-gancho com força de fixação para baixo forma B

mais informações

Desenhos

Contra-gancho com força de fixação para baixo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCAD Aces. Preço Encomendar
04540-02B 187,45 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83