norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Cunhas de fixação dupla com superfícies de fixação recartilhadas
04527

Cunhas de fixação dupla com superfícies de fixação recartilhadas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.Versão:Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Indicação:Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação dupla são adequadas principalmente para fixações múltiplas horizontais e verticais. Devido às superfícies das cunhas endurecidas e retificadas, podem ser alcançadas grandes forças de tensão.
Como opção, as cunhas de fixação podem ser fixadas respectivamente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura em T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra um batente fixo.
Através do duplo calço, é gerado nesta versão o chamado „Efeito de força de fixação para baixo“.

Deslocamento por código de artigo:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04527 Cunhas de fixação dupla com superfícies de fixação recartilhadas 422 kB

Desenhos

Cunhas de fixação dupla com superfícies de fixação recartilhadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA
mín.
A
máx.
BCDEF
Parafuso de cabeça cilíndrica
DIN 912
GForça
de tensão
kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04527-1242494136305M12x60para fuso roscado4085 222,73 €
04527-121442494136305M12x50para ranhura em T 144085 222,73 €
04527-1657675650425M16x80para fuso roscado60210 380,65 €
04527-161857675650425M16x70para ranhura em T 1860210 380,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83