norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Cunhas de fixação com superfícies de fixação recartilhadas
04525

Cunhas de fixação com superfícies de fixação recartilhadas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.Versão:Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Indicação:Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação são adequadas principalmente para fixações múltiplas horizontais e verticais. Através de suas superfícies endurecidas e retificadas, podem ser alcançadas grandes forças de tensão.

Como opção, podem ser fixadas respectivamente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura em T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra um batente fixo.

Os mordentes na versão 04525-08 não possuem face recartilhada.
As cunhas de fixação podem ser deslocadas através do orifício oblongo embutido.

Deslocamento por código do artigo:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho:
1) Cunha de fixação
2) Peça de trabalho
3) Batente fixo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04525 Cunhas de fixação com superfícies de fixação recartilhadas 393 kB

Desenhos

Cunhas de fixação com superfícies de fixação recartilhadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA
mín.
A
máx.
BCDEF
Parafuso de cabeça cilíndrica
DIN 912
GForça
de tensão
kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04525-0827312915212,5M8x25para fuso roscado1525 122,04 €
04525-081027312915212,5M8x25para ranhura em T 101525 122,04 €
04525-1242494122304M12x40para fuso roscado3085 188,98 €
04525-121442494122304M12x30para ranhura em T 143085 188,98 €
04525-1657665629425M16x60para fuso roscado50210 311,83 €
04525-161857665629425M16x50para ranhura em T 1850210 311,83 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83