|
|
04524Cunhas de fixação com superfícies de fixação lisa ou... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cunha dupla e segmentos de fixação de aço temperado.Versão:Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, pretos.Indicação:As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser atingidas grandes forças de fixação. As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem. Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Deslocamento: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mmIndicação de desenho:D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912
1) Superfícies de fixação lisas 2) Superfícies de fixação recartilhadas 3) Cunha de fixação 4) Peça de usinagem 5) Batente fixo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | A mín. | A máx. | B | C | D | E | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04524-1108 | liso | bilateral | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 102,55 € | | 04524-1110 | liso | bilateral | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 135,60 € | | 04524-1112 | liso | bilateral | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 150,48 € | | 04524-1116 | liso | bilateral | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 213,34 € | | 04524-2108 | recartilhada | bilateral | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 109,69 € | | 04524-2110 | recartilhada | bilateral | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 145,14 € | | 04524-2112 | recartilhada | bilateral | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 156,94 € | | 04524-2116 | recartilhada | bilateral | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 226,12 € | | 04524-1208 | liso | bilateral | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 127,34 € | | 04524-1210 | liso | bilateral | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 158,78 € | | 04524-1212 | liso | bilateral | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 185,21 € | | 04524-1216 | liso | bilateral | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 238,05 € | | 04524-2208 | recartilhada | bilateral | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 136,69 € | | 04524-2210 | recartilhada | bilateral | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 167,05 € | | 04524-2212 | recartilhada | bilateral | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 195,74 € | | 04524-2216 | recartilhada | bilateral | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 251,85 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|