Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Material: Cunha dupla e segmentos de fixação em aço temperado. Versão: Cunha dupla e segmentos de fixação temperados, pretos. Indicação: As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser atingidas grandes forças de tensão.
As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.

Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho:
1) Cunha de fixação
2) Peça de trabalho
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04524 Cunhas de fixação com sobremedida para usinagem 180 kB

Desenhos

Cunhas de fixação com sobremedida para usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

A
mín.
A
máx.
BCEF
Parafuso de cabeça cilíndrica
DIN 6912
Força
de tensão
kN
Torque
de aperto
Nm
CAD Aces. Preço Encomendar
04524-3108estreito36,539,524152M8x251119 87,83 €
04524-3110estreito424728193,5M10x251537 116,21 €
04524-3112estreito5459,530223,5M12x402365 125,67 €
04524-3116estreito657240294M16x6038160 181,06 €
04524-3208largo36,539,530152M8x251119 109,43 €
04524-3210largo424738193,5M10x251537 133,77 €
04524-3212largo5459,548223,5M12x402365 156,73 €
04524-3216largo657248294M16x6038160 201,33 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83