Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Material: Parte externa em perfil de alumínio.
Cunha em aço cementado.
Versão: Parte externa anodizada.
Cunha brunida.
Indicação: Com uma cunha de fixação, pode-se fixar simultaneamente duas peças de trabalho. A cunha de fixação dupla é ideal para a fixação de peças redondas e retangulares. Devido ao seu design compacto, é possível efetuar fixações múltiplas com economia de espaço. Indicação de desenho:
No estado fixado deve ser alcançada a medida máx. B1 declarada na tabela.
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 04522 Cunhas de fixação 160 kB

Desenhos

Cunhas de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DLB1
mín. - máx.
B2HH1F
kN
Torque
de aperto
máx Nm
CAD Aces. Preço Encomendar
04522-04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 11,87 €
04522-06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 16,47 €
04522-08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 19,01 €
04522-12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 86,12 €
04522-16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 132,42 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83