norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e batente
04521

Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e batente

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Peça de aperto cementada com revestimento em latão.
Indicação:Com o parafuso excêntrico de fixação com peça de aperto e batente, obtêm-se múltiplas fixações, economizando ainda espaço e custos.
O lado traseiro da cunha pode ser utilizado como batente nos processos de múltiplas fixações.
A montagem deve ser feita de preferência em uma ranhura com B +0,05 mm. A altura de contato da arruela quadrada pode ser alterada através da profundidade da ranhura.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04521 Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e batente 317 kB

Desenhos

Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e batente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLL1L2BHH1H2H3
máx.
SDS1
(Curso)
SWSW1Força
de tensão
kN
Torque
de aperto
máx Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04521-0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 63,60 €
04521-105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 75,22 €
04521-127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 157,14 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83