|
|
04520_SEGrampos de fixação com força de fixação para baixo e mordentes... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:cementado, brunido e retificado.Indicação:O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte. Devido ao seu formato achatado, ele possibilita a usinagem da superfície completa das peças de trabalho, sem que um grampo fixador deva ser utilizado. Ao soltar a fixação, o mordente retornará à sua posição inicial, através da força de mola. Com o auxílio das barras de apoio (02395), estes grampos podem ser colocados também de forma diagonal, em relação à ranhura T, na posição desejada. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | Dimensão das ranhuras A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | H1 | H2 | H3 | H4 | S | F máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04520-110X1 | à esquerda | mordente plano | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 158,76 € | | 04520-310X1 | à direita | mordente plano | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 158,76 € | | 04520-112X1 | à esquerda | mordente plano | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 158,76 € | | 04520-312X1 | à direita | mordente plano | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 159,24 € | | 04520-212X1 | à esquerda | mordente plano | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 190,12 € | | 04520-412X1 | à direita | mordente plano | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 190,12 € | | 04520-314X1 | à direita | mordente plano | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 159,53 € | | 04520-114X1 | à esquerda | mordente plano | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 159,53 € | | 04520-214X1 | à esquerda | mordente plano | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 185,54 € | | 04520-414X1 | à direita | mordente plano | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 185,54 € | | 04520-416X1 | à direita | mordente plano | 16 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 186,52 € | | 04520-216X1 | à esquerda | mordente plano | 16 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 186,52 € | | 04520-218X1 | à esquerda | mordente plano | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 187,20 € | | 04520-418X1 | à direita | mordente plano | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 187,20 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|