norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos de fixação com força de fixação para baixo e mordentes planos
04520_SE

Grampos de fixação com força de fixação para baixo e mordentes...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:cementado, brunido e retificado.Indicação:O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte. Devido ao seu formato achatado, ele possibilita a usinagem da superfície completa das peças de trabalho, sem que um grampo fixador deva ser utilizado. Ao soltar a fixação, o mordente retornará à sua posição inicial, através da força de mola.
Com o auxílio das barras de apoio (02395), estes grampos podem ser colocados também de forma diagonal, em relação à ranhura T, na posição desejada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04520_SE Grampos de fixação com força de fixação para baixo e mordentes planos 161 kB

Desenhos

Grampos de fixação com força de fixação para baixo e mordentes planos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2Dimensão
das ranhuras
A
D1D2L1L2L3BH1H2H3H4SF
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
04520-110X1à esquerdamordente plano10M88,4132503232203084033,5 153,54 €
04520-310X1à direitamordente plano10M88,4132503232203084033,5 153,54 €
04520-112X1à esquerdamordente plano12M88,4132503232203084033,5 153,54 €
04520-312X1à direitamordente plano12M88,4132503232203084033,5 154,01 €
04520-212X1à esquerdamordente plano12M1212,51907240483860166247 183,86 €
04520-412X1à direitamordente plano12M1212,51907240483860166247 183,86 €
04520-314X1à direitamordente plano14M88,4132503232203084033,5 154,28 €
04520-114X1à esquerdamordente plano14M88,4132503232203084033,5 154,28 €
04520-214X1à esquerdamordente plano14M1212,51907240483840166247 179,43 €
04520-414X1à direitamordente plano14M1212,51907240483840166247 179,43 €
04520-416X1à direitamordente plano16M1212,51907240483840166247 180,39 €
04520-216X1à esquerdamordente plano16M1212,51907240483840166247 180,39 €
04520-218X1à esquerdamordente plano18M1212,51907240483840166247 181,04 €
04520-418X1à direitamordente plano18M1212,51907240483840166247 181,04 €