norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
04516

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte.
O grampo de fixação com força de fixação para baixo pode ser posicionado e fixado em um sistema de fixação modular (com perfuração em intervalos), através do parafuso limitador e da bucha centralizadora (veja desenho).
As versões 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possuem 2 encaixes redondos de metal duro.
Força de tensão:04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04516 Grampo de fixação com força de fixação para baixo 268 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma A

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RForça
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04516-006005Aà direita7825126,2111284254542646,522201103,8 122,56 €
04516-010005Aà direita121,5401810,218201374074642713531,51437,2 175,31 €
04516-006025Aà esquerda7825126,2111284254542646,522201103,8 122,56 €
04516-010025Aà esquerda121,5401810,218201374074642713531,51437,2 175,31 €

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma B

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RForça
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04516-006010Bà direita7825126,2ø 8128424453,52646,522201103,8 122,69 €
04516-010010Bà direita121,5401810,212,72013739745,542733531,51437,2 200,94 €
04516-006030Bà esquerda7825126,2ø 8128424453,52646,522201103,8 122,69 €
04516-010030Bà esquerda121,5401810,212,72013739745,542733531,51437,2 200,94 €

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma C

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoABD

D1D2
máx.
D3
mín.
EE1E2E3HH1KK1LL1L2RForça
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04516-006015Cà direita7825126,29,52,5ø 8128424453,52646,522201103,8 126,86 €
04516-010015Cà direita121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437,2 199,51 €
04516-006035Cà esquerda7825126,29,52,5ø 8128424453,52646,522201103,8 126,68 €
04516-010035Cà esquerda121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437,2 199,51 €

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma D

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RForça
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04516-006020Dà direita7825126,2111284254542646,522201103,8 122,69 €
04516-010020Dà direita121,5401810,21820137407464270,53531,51437,2 176,72 €
04516-006040Dà esquerda7825126,2111284254542646,522201103,8 124,97 €
04516-010040Dà esquerda121,5401810,21820137407464270,53531,51437,2 176,72 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83