norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Indicação:O furo roscado serve para a fixação dos elementos dispositivos.
Com as barras de apoio reguláveis, pode ser ajustada qualquer posição desejada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04512 Barras de apoio reguláveis 167 kB

Desenhos

Barras de apoio reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D

LL1BB1HH1CADAces.PreçoEncomendar
04512-12025M12904038132512 67,55 €
04512-12032M12904038133219 70,69 €
04512-12040M12904038134027 72,27 €
04512-12050M12904038135037 76,53 €
04512-12125M121409038132512 84,08 €
04512-12132M121409038133219 87,22 €
04512-12140M121409038134027 90,22 €
04512-12150M121409038135037 94,76 €
04512-16032M16904050173215 80,39 €
04512-16040M16904050174023 83,36 €
04512-16050M16904050175033 87,91 €
04512-16132M161409050173215 101,61 €
04512-16140M161409050174023 106,89 €
04512-16150M161409050175033 112,17 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83