Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em ferro fundido maleável, mordente em aço cementado.Versão:brunidos.
Mordente cementado.
Indicação:Os mordentes são giratórios: O lado liso serve para peças de trabalho usinadas, o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas. Para a fixação do mordente estável na mesa de coordenadas/de trabalho, recomendamos a utilização de dois parafusos de fixação!
Como parafusos de fixação podem ser utilizados, conforme a largura da ranhura, parafusos para ranhuras em T 07040 (pedir separadamente).
Indicação de desenho:
1) Torque de aperto máx. 50 Nm
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04500 Mordentes estáveis 162 kB

Desenhos

Mordentes estáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Para largura
de ranhura
L

L1BB1HH1H2H3SS1F
kN
F1
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04500-1912, 14, 16, 18177,5112,565198537994012818,82,26 227,23 €
04500-2620, 22, 24, 28, 30226,5136,575261004511840121123,052,77 321,77 €
04500-3832, 36, 42262,5157,590381205514540121529,43,33 423,92 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83