norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base de aço fundido.
Mordentes de aço cementado.
Versão:brunido. Mordente cementado.Indicação:Batentes reguláveis para peças ou acessórios que devem ser apertados ou fixados à mesa coordenada por meio de um mordente de alta estabilidade. Os mordentes são giratórios: o lado liso serve para peças de trabalho usinadas; o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas.

Através de uma porca T plana, é possível posicionar o batente exatamente na ranhura da mesa coordenada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04500-01 Batentes para mordentes estáveis 178 kB

Desenhos

Batentes para mordentes estáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPara largura
de ranhura
BB1B2D

HH1H3LL1SCADAces.PreçoEncomendar
04500-01-1912/14/16/18651920M68538401326612 232,85 €
04500-01-2620/22/24/28/30752620M6100454017785,512 296,09 €
04500-01-3832/36/42903820M612056402119512 358,80 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83