norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico de aço inoxidável 1.7225.
Parafusos de aço com classe de resistência 8.8.
Versão:Corpo básico endurecido e niquelado.
Parafusos brunidos.
Indicação:Os grampos de fixação de peças planas em ranhuras T podem fixar peças de usinagem especialmente baixas. Através da força de fixação para baixo, a peça será pressionada adicionalmente sobre a mesa coordenada.Aplicação:1. Insira o grampo de fixação na ranhura em T da mesa coordenada até a peça de usinagem.
2. Aperte o parafuso de fixação do grampo de fixação em ranhura T de acordo com o torque.
3. Ao apertar o parafuso de fixação do grampo de fixação, a peça será fixada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04469 Grampos de fixação em ranhuras T 308 kB

Desenhos

Grampos de fixação em ranhuras T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLargura
de
ranhura
BD

HH1H2LSWB1F
kN
F1
kN
Torque de aperto
M1
Nm
Torque de aperto
M2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04469-10141422M10312414-1940513,673,5189 62,39 €
04469-12181828M12393018-2449617,41053215 73,73 €
04469-16222235M16503722-3063821,5-87535 112,62 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83