norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Versão:Carcaça em cinza prateado com acabamento em esmalte martelado.
Todas as outras peças, assim como as peças adicionais, são brunidas.
Botão bola vermelho.
Indicação:O curso de avanço é de 12 mm. Durante o curso de tensão curto de 1,5 mm ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de trabalho com tolerâncias de até 1 mm. O elemento de fixação tipo “arness” pode ser montado em qualquer posição horizontal ou vertical.
Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças altamente requisitadas do sistema são cementadas (bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força de tensão máxima admissível é de 4905 N.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04430 Elemento de fixação tipo "arness" 253 kB

Desenhos (visão geral)

Elemento de fixação tipo "arness"
Elemento de fixação tipo "arness"

Elemento de fixação tipo "arness"

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação tipo "arness"

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DimensõesCADAces.PreçoEncomendar
04430-01veja desenho 104,60 €

Peças adicionais tipo "arness"

mais informações

Desenhos

Peças adicionais tipo "arness"

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
04430-02Garfo 28,08 €
04430-03Grampo de tração em U 25,04 €
04430-04Posicionador 3,06 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83