norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Latão.Aplicação:O grampo excêntrico serve para fixar componentes em placas e peças de trabalho/usinagem.
O excêntrico permite conexões destacáveis dos componentes.
Graças aos elementos de aperto, é possível atingir uma posição de montagem precisa das peças.
Vantagens:Em muitos casos, é possível economizar altos custos, dispensando um furo transversal para os parafusos de fixação.
O furo de alojamento para o excêntrico é efetuado de forma econômica na mesma fixação da máquina, como o furo de alojamento ou ranhura para o componente a ser conectado.
Princípio de funcionamento:Insira o componente a ser fixado e o excêntrico na peça de base. A marcação de ponto do excêntrico indica na direção do componente a ser fixado.
O excêntrico é apertado com a chave Allen na direção da marca da seta.
O componente pode ser solto novamente, ao girar o excêntrico na direção contrária.
Indicação de desenho:
1) Borda de fixação
2) 8 H9 profundidade mín. 8
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04430-10 Excêntricos de fixação em latão 248 kB

Desenhos

Excêntricos de fixação em latão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HSWCADAces.PreçoEncomendar
04430-10-080887,583 6,38 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83