norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:peça nitretada e brunida.Indicação:Estes mordentes servem para aumentar a área de fixação do fixador flutuante.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04422 Mordentes para fixadores flutuantes 124 kB

Desenhos (visão geral)

Mordentes para fixadores flutuantes

Mordente padrão abaixo

mais informações

Desenhos

Mordente padrão abaixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoH1CADAces.PreçoEncomendar
04422-90000AMordente padrão abaixo26,8 57,47 €

Mordente padrão acima

mais informações

Desenhos

Mordente padrão acima

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoH
Área de fixação
H1CADAces.PreçoEncomendar
04422-90012BMordente padrão acima0 - 1221 56,63 €

Mordente de alternação acima

mais informações

Desenhos

Mordente de alternação acima

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaVersãoH
Área de fixação
H1H2CADAces.PreçoEncomendar
04422-90416CMordente de substituição acima
4 - 1624,53,5 100,29 €
04422-91527CMordente de substituição acima
15 - 2724,514,5 100,29 €
04422-92638CMordente de substituição acima
26 - 3835,525,5 117,85 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83