Fixador flutuante com fixação de peça de trabalho separada e bloqueio
04421

Fixador flutuante com fixação de peça de trabalho separada e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico e mordente em aço cementado.
Carcaça em alumínio.
Versão:Corpo básico nitretado, brunido e retificado.
Mordente nitretado e brunido.
Carcaça azul anodizada.
Indicação:O fixador flutuante serve para fixação e suporte de pontos de fixação sobredeterminados em componentes. Ele evita vibrações e curvaturas durante a usinagem.Modo de operação:1. Pressione o fixador flutuante para baixo.
2. Gire o mordente até o batente. O fixador encostará com uma pequena força de tensão na parte inferior da peça de trabalho.
3. Aperte o fixador flutuante com a porca sextavada (SW 18), respeitando os torques min. e máx. No procedimento de fixação, a peça de trabalho será apertada e apoiada simultaneamente.
4. Aperte a rosca sextavada (SW 10). O procedimento de aperto da peça de trabalho estará concluído.
5. Para soltar a fixação, deve-se executar os mesmos passos na ordem inversa.
Montagem:Fixe o fixador flutuante com a rosca de conexão M12 no dispositivo.
Ajuste o batente de altura e a área de giro com a bucha de ajuste e fixe com pinos roscados (3x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para um funcionamento seguro, o furo roscado M12 tem que estar sempre fechado.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04421 Fixador flutuante com fixação de peça de trabalho separada e bloqueio 206 kB

Desenhos

Fixador flutuante com fixação de peça de trabalho separada e bloqueio
Fixador flutuante com fixação de peça de trabalho separada e bloqueio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCurso de avançoCurso máx. de tensãoCapacidade
de carga
N
Força
de tensão
N
CADAces.PreçoEncomendar
04421-100812101280008000 761,91 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83