norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico e mordente em aço cementado.
Carcaça em alumínio.
Versão:Corpo básico nitretado, brunido e retificado.
Mordente nitretado e brunido.
Carcaça vermelha anodizada.
Indicação:O fixador flutuante serve para fixação e suporte de pontos de fixação sobredeterminados em componentes. Ele evita vibrações e curvaturas durante a usinagem.Modo de operação:1. Pressione o fixador flutuante para baixo.
2. Gire o mordente até o batente. O fixador encostará com uma pequena força de tensão na parte inferior da peça de trabalho.
3. Aperte o fixador flutuante com a porca sextavada (SW 18), respeitando os torques min. e máx. No procedimento de fixação, a peça de trabalho será apertada e apoiada simultaneamente.
4. Para soltar a fixação, deve-se executar os mesmos passos na ordem inversa.
Montagem:Fixe o fixador flutuante com a rosca de conexão M12 no dispositivo.
Ajuste o batente de altura e a área de giro com a bucha de ajuste e fixe com pinos roscados (3x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para um funcionamento seguro, o furo roscado M12 tem que estar sempre fechado.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04420 Fixador flutuante 212 kB

Desenhos

Fixador flutuante
Fixador flutuante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCurso de avançoCurso máx.
de tensão
Capacidade
de carga
N
Força
de tensão
N
CADAces.PreçoEncomendar
04420-100812101280008000 761,91 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83