norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Aço. Carcaça em termoplástico. Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo). Peças adicionais em aço.Versão:peça brunida. Carcaça preta. Botão bola vermelho. Peças adicionais brunidas.Indicação:O curso de avanço é de 10 mm. Durante o movimento de tensão curto de 2 mm ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de trabalho com tolerâncias de até 1,5 mm. O elemento de fixação tipo "actima" pode ser montado em qualquer posição horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças altamente requisitadas do sistema são cementadas (bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda). A força de tensão máxima admissível é de 4905 N.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.