norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Elemento de fixação endurecido, brunido e retificado.Indicação:Os grampos de tração pneumáticos são usados para fixar peças de usinagem e dispositivos. Os pinos de guia são aparafusados com a peça ou com o dispositivo.

Processo de fixação:
Abertura do elemento de fixação através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “abrir”.

Fechamento do elemento de fixação (processo de fixação) através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “fechar”.

A terceira conexão (D5) é usada para os procedimentos de sopro e limpeza da superfície de apoio. Além disso, é possível detectar se a peça de trabalho permanece sobre a superfície de apoio. A peça pode ser retirada mais facilmente do elemento de fixação, após o processo de abertura.
O sistema também pode ser usado como um “Sistema de fixação de Ponto Zero”.
A força aplicada se refere a 0,5 MPa.
Acessórios:Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04403 Grampos de tração pneumáticos 336 kB

Desenhos

Grampos de tração pneumáticos
Grampos de tração pneumáticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Força
de aperto
kN
Pressão
operacional
MPa
CADAces.PreçoEncomendar
04403-40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 330,57 €
04403-5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 479,55 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83