norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico temperado e zincado.
Parafuso de apoio temperado, classe de resistência 8.8.
Indicação:Extensões de apoio são compostas de sapata de pressão, parafuso de apoio e parafusos de fixação para grampos.
As extensões de apoio são utilizadas para o aumento da altura de fixação nos grampos.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04204 Extensões de apoio para grampos 190 kB

Desenhos

Extensões de apoio para grampos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD

D1D2D3H
Faixa de aperto
H1H2H3LL1CADAces.PreçoEncomendar
04204-10393013M10M5308-30398104430 21,25 €
04204-12494217M12M53610-374910165435 32,58 €
04204-12944217M12M53610-809410165435 39,64 €
04204-16555021M16M54213-415513206040 41,06 €
04204-16905021M16M54213-739013206040 48,15 €
04204-20695025M20M65016-526916257050 58,06 €
04204-201095025M20M65016-9110916257050 73,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83