|
|
04203_BGrampos reguláveis, Forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:temperado e zincado. Completo com parafusos para ranhuras em T DIN 787, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.Indicação:Grampos reguláveis podem se adaptar rapidamente à situação de fixação, além da possibilidade de regulagem direta, sem intervalos. Eles possuem diferentes narizes de fixação nas extremidades, podendo ser girados de acordo com a aplicação. Com isso, eles se tornam muito mais versáteis, pois podem ser utilizados tanto nos processos de usinagem com ou sem corte, como nas áreas de prensagem e moldagem por injeção.Acessórios:Extensões de apoio 04204Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 2 | B | B1 | D | E | H Faixa de aperto | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Largura de ranhura | Parafuso(s) de fixação | Força de aperto kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04203-210115100 | B | com porca t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-40 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 10 | M10X100 | 25 | | | 83,48 € | | 04203-212115125 | B | com porca t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 12 | M12X125 | 30 | | | 84,94 € | | 04203-214115125 | B | com porca t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 14 | M12X125 | 30 | | | 86,40 € | | 04203-212150160 | B | com porca t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 12 | M12X160 | 35 | | | 99,58 € | | 04203-214150160 | B | com porca t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 14 | M12X160 | 35 | | | 102,51 € | | 04203-216150160 | B | com porca t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 16 | M16X160 | 40 | | | 105,46 € | | 04203-218150160 | B | com porca t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 18 | M16X160 | 40 | | | 105,46 € | | 04203-216187200 | B | com porca t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 16 | M16X200 | 55 | | | 143,50 € | | 04203-218187200 | B | com porca t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 18 | M16X200 | 55 | | | 144,98 € | | 04203-220187200 | B | com porca t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 20 | M20X200 | 60 | | | 150,83 € | | 04203-222187200 | B | com porca t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 22 | M20X200 | 60 | | | 156,71 € | | 04203-220235250 | B | com porca t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 20 | M20X250 | 70 | | | 193,32 € | | 04203-222235250 | B | com porca t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 22 | M20X250 | 70 | | | 207,95 € | | 04203-224235250 | B | com porca t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 24 | M24X250 | 75 | | | 216,73 € | | 04203-228235250 | B | com porca t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 28 | M24X250 | 75 | | | 226,99 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|