norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos tipo garfo com saliência (nariz) e encaixe protetor de peças
04131

Grampos tipo garfo com saliência (nariz) e encaixe protetor de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.
Encaixe protetor de peças de POM (poliacetal) ou de poliuretano 99A.
Versão:peça brunida.Indicação:O encaixe protetor de peças prensado de plástico oferece proteção ideal contra possíveis danos nas superfícies delicadas das peças de usinagem.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04131 Grampos tipo garfo com saliência (nariz) e encaixe protetor de peças 139 kB

Desenhos

Grampos tipo garfo com saliência (nariz) e encaixe protetor de peças

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
L1A

A1B1B2B3L2L3para
parafusos
CADAces.PreçoEncomendar
04131-110008Poliacetal1001515,5930163218M8 0,00 €
04131-112510Poliacetal1252020,51130203824M10 0,00 €
04131-116012Poliacetal1602525,51440244730M12 0,00 €
04131-210008Poliuretano1001515,5930163218M8 0,00 €
04131-212510Poliuretano1252020,51130203824M10 0,00 €
04131-216012Poliuretano1602525,51440244730M12 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83