|
|
04130Grampos tipo garfo com saliência (nariz), aço e alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado ou EN AW-7022.Versão:Peça pintada. Alumínio, superfície sem tratamento.Indicação:Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L1 | A | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | para parafuso | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04130-08 | aço temperado | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 17,02 € | | 04130-10 | aço temperado | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 22,29 € | | 04130-12 | aço temperado | 160 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 23,44 € | | 04130-121 | aço temperado | 200 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 26,67 € | | 04130-16 | aço temperado | 200 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 35,10 € | | 04130-161 | aço temperado | 250 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 39,99 € | | 04130-20 | aço temperado | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 57,50 € | | 04130-201 | aço temperado | 315 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 73,22 € | | 04130-24 | aço temperado | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 74,76 € | | 04130-241 | aço temperado | 315 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 83,16 € | | 04130-30 | aço temperado | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 113,85 € | | 04130-301 | aço temperado | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 130,08 € | | 04130-208 | alumínio | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 42,91 € | | 04130-210 | alumínio | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 39,72 € | | 04130-212 | alumínio | 160 | 28 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 34,96 € | | 04130-2121 | alumínio | 200 | 36 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 53,61 € | | 04130-216 | alumínio | 200 | 36 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 64,34 € | | 04130-2161 | alumínio | 250 | 40 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 83,56 € | | 04130-220 | alumínio | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 109,64 € | | 04130-2201 | alumínio | 315 | 48 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 143,00 € | | 04130-224 | alumínio | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 112,11 € | | 04130-2241 | alumínio | 315 | 48 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 154,93 € | | 04130-230 | alumínio | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 149,43 € | | 04130-2301 | alumínio | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 202,17 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|