|
|
04110_AluminiumGrampos tipo garfo DIN 6315, em alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:EN AW-7022.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Ao utilizar arruelas côncavas 07420, deve ser usada a forma G.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | para parafuso | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04110-206 | alumínio | B | 60 | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | M6 | | | 21,62 € | | 04110-208 | alumínio | B | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 33,65 € | | 04110-210 | alumínio | B | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 36,58 € | | 04110-212 | alumínio | B | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 36,58 € | | 04110-2121 | alumínio | B | 160 | 28 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 36,58 € | | 04110-216 | alumínio | B | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 56,07 € | | 04110-2161 | alumínio | B | 200 | 36 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 78,53 € | | 04110-220 | alumínio | B | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 100,96 € | | 04110-2201 | alumínio | B | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 114,68 € | | 04110-224 | alumínio | B | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 85,01 € | | 04110-2241 | alumínio | B | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 134,62 € | | 04110-230 | alumínio | B | 315 | 50 | 34 | 74 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 150,70 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|