norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio
04090

Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado ou EN AW-7022.Versão:Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação:Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04090 Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio 174 kB

Desenhos

Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço temperado
Código do artigo
alumínio
LB1B2B3H
máx.
H1A

CE1E2E3R1F
kN
para
parafuso
Filtro
04090-0604090-2066072010209108202014114,82M6
04090-0804090-20880925122411129252517148,77M8
04090-1004090-210100113015301415123232221813,9M10
04090-1204090-212125144020401820164040282020,2M12/M14
04090-1604090-216125185025462325204940382537,8M16/M18
04090-16104090-2161160185025462325204950382537,8M16/M18
04090-2004090-220160226030602830245555402858,8M20/M22
04090-20104090-2201200226030602830245570402858,8M20/M22
04090-2404090-224200267035703235287260543484,7M24
04090-24104090-2241250267035703235287280543484,7M24
04090-3004090-2302503480408037404091807240135M30/M32
04090-30104090-2301315348040100565040911007240135M30/M32