norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio
04090

Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado ou EN AW-7022.Versão:Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação:Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04090 Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio 174 kB

Desenhos

Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMateriais

LB1B2B3H
máx.
H1ACE1E2E3R1F
kN
para
parafuso
CADAces.PreçoEncomendar
04090-06Aço temperado6072010209108202014114,82M6 9,49 €
04090-08Aço temperado80925122411129252517148,77M8 11,67 €
04090-10Aço temperado100113015301415123232221813,9M10 12,20 €
04090-12Aço temperado125144020401820164040282020,2M12/M14 13,98 €
04090-16Aço temperado125185025462325204940382537,8M16/M18 17,95 €
04090-161Aço temperado160185025462325204950382537,8M16/M18 22,10 €
04090-20Aço temperado160226030602830245555402858,8M20/M22 32,80 €
04090-201Aço temperado200226030602830245570402858,8M20/M22 37,35 €
04090-24Aço temperado200267035703235287260543484,7M24 51,73 €
04090-241Aço temperado250267035703235287280543484,7M24 65,26 €
04090-30Aço temperado2503480408037404091807240135M30/M32 124,97 €
04090-301Aço temperado315348040100565040911007240135M30/M32 161,05 €
04090-206Alumínio6072010209108202014114,82M6 16,24 €
04090-208Alumínio80925122411129252517148,77M8 18,39 €
04090-210Alumínio100113015301415123232221813,9M10 21,79 €
04090-212Alumínio125144020401820164040282020,2M12/M14 28,50 €
04090-216Alumínio125185025462325204940382537,8M16/M18 33,67 €
04090-2161Alumínio160185025462325204950382537,8M16/M18 40,61 €
04090-220Alumínio160226030602830245555402858,8M20/M22 67,33 €
04090-2201Alumínio200226030602830245570402858,8M20/M22 83,09 €
04090-224Alumínio200267035703235287260543484,7M24 106,73 €
04090-2241Alumínio250267035703235287280543484,7M24 123,27 €
04090-230Alumínio2503480408037404091807240135M30/M32 169,59 €
04090-2301Alumínio315348040100565040911007240135M30/M32 198,09 €