|
|
04090Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado ou EN AW-7022.Versão:Peça pintada. Alumínio, superfície sem tratamento.Indicação:Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Materiais | L | B1 | B2 | B3 | H máx.
| H1 | A | C | E1 | E2 | E3 | R1 | F kN | para parafuso | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04090-06 | aço temperado | 60 | 7 | 20 | 10 | 20 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 14 | 11 | 4,82 | M6 | | | 11,76 € | | 04090-08 | aço temperado | 80 | 9 | 25 | 12 | 24 | 11 | 12 | 9 | 25 | 25 | 17 | 14 | 8,77 | M8 | | | 14,44 € | | 04090-10 | aço temperado | 100 | 11 | 30 | 15 | 30 | 14 | 15 | 12 | 32 | 32 | 22 | 18 | 13,9 | M10 | | | 15,11 € | | 04090-12 | aço temperado | 125 | 14 | 40 | 20 | 40 | 18 | 20 | 16 | 40 | 40 | 28 | 20 | 20,2 | M12/M14 | | | 17,30 € | | 04090-16 | aço temperado | 125 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 40 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 22,24 € | | 04090-161 | aço temperado | 160 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 50 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 27,37 € | | 04090-20 | aço temperado | 160 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 55 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 40,61 € | | 04090-201 | aço temperado | 200 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 70 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 46,24 € | | 04090-24 | aço temperado | 200 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 60 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 64,04 € | | 04090-241 | aço temperado | 250 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 80 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 80,80 € | | 04090-30 | aço temperado | 250 | 34 | 80 | 40 | 80 | 37 | 40 | 40 | 91 | 80 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 154,71 € | | 04090-301 | aço temperado | 315 | 34 | 80 | 40 | 100 | 56 | 50 | 40 | 91 | 100 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 199,38 € | | 04090-206 | alumínio | 60 | 7 | 20 | 10 | 20 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 14 | 11 | 4,82 | M6 | | | 26,55 € | | 04090-208 | alumínio | 80 | 9 | 25 | 12 | 24 | 11 | 12 | 9 | 25 | 25 | 17 | 14 | 8,77 | M8 | | | 30,05 € | | 04090-210 | alumínio | 100 | 11 | 30 | 15 | 30 | 14 | 15 | 12 | 32 | 32 | 22 | 18 | 13,9 | M10 | | | 35,60 € | | 04090-212 | alumínio | 125 | 14 | 40 | 20 | 40 | 18 | 20 | 16 | 40 | 40 | 28 | 20 | 20,2 | M12/M14 | | | 46,56 € | | 04090-216 | alumínio | 125 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 40 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 55,03 € | | 04090-2161 | alumínio | 160 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 50 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 66,36 € | | 04090-220 | alumínio | 160 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 55 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 110,04 € | | 04090-2201 | alumínio | 200 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 70 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 135,77 € | | 04090-224 | alumínio | 200 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 60 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 174,41 € | | 04090-2241 | alumínio | 250 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 80 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 201,46 € | | 04090-230 | alumínio | 250 | 34 | 80 | 40 | 80 | 37 | 40 | 40 | 91 | 80 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 277,15 € | | 04090-2301 | alumínio | 315 | 34 | 80 | 40 | 100 | 56 | 50 | 40 | 91 | 100 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 323,71 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|