norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio
04090

Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado ou EN AW-7022.Versão:Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação:Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04090 Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio 174 kB

Desenhos

Grampos dobrados DIN 6316, aço e alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMateriais

LB1B2B3H
máx.
H1ACE1E2E3R1F
kN
para
parafuso
CADAces.PreçoEncomendar
04090-06Aço temperado607201020910820201411-M6 9,75 €
04090-08Aço temperado8092512241112925251714-M8 11,99 €
04090-10Aço temperado1001130153014151232322218-M10 12,55 €
04090-12Aço temperado1251440204018201640402820-M12/M14 14,38 €
04090-16Aço temperado1251850254623252049403825-M16/M18 18,46 €
04090-161Aço temperado1601850254623252049503825-M16/M18 22,72 €
04090-20Aço temperado1602260306028302455554028-M20/M22 33,72 €
04090-201Aço temperado2002260306028302455704028-M20/M22 38,40 €
04090-24Aço temperado2002670357032352872605434-M24 53,18 €
04090-241Aço temperado2502670357032352872805434-M24 67,09 €
04090-30Aço temperado2503480408037404091807240-M30/M32 128,47 €
04090-301Aço temperado315348040100565040911007240-M30/M32 165,55 €
04090-206Alumínio607201020910820201411-M6 17,86 €
04090-208Alumínio8092512241112925251714-M8 20,23 €
04090-210Alumínio1001130153014151232322218-M10 23,98 €
04090-212Alumínio1251440204018201640402820-M12/M14 31,35 €
04090-216Alumínio1251850254623252049403825-M16/M18 37,04 €
04090-2161Alumínio1601850254623252049503825-M16/M18 44,67 €
04090-220Alumínio1602260306028302455554028-M20/M22 74,07 €
04090-2201Alumínio2002260306028302455704028-M20/M22 91,40 €
04090-224Alumínio2002670357032352872605434-M24 117,40 €
04090-2241Alumínio2502670357032352872805434-M24 135,60 €
04090-230Alumínio2503480408037404091807240-M30/M32 186,55 €
04090-2301Alumínio315348040100565040911007240-M30/M32 217,90 €