norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grampos escalonados em aço e alumínio
04070

Grampos escalonados em aço e alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado ou EN AW-7022.Versão:peça pintada, alumínio com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Utilização apenas em conjunto com as bases de fixação universal 02270.

Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04070 Grampos escalonados em aço e alumínio 169 kB

Desenhos

Grampos escalonados em aço e alumínio

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço temperado
Código do artigo
Alumínio
LA

B1B2B3E1E2F
kN
para
parafuso
Filtro
04070-0604070-2065010720810204,82M6
04070-0804070-20860129251013228,77M8
04070-1004070-2108015113012153013,9M10
04070-1204070-21210020144014214020,2M12/M14
04070-1604070-21612525185018264537,8M16/M18
04070-2004070-22016030226022306058,8M20/M22
04070-2404070-22420030267026358084,7M24
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83