norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos tipo gancho com colar e alavanca excêntrica
04371

Grampos tipo gancho com colar e alavanca excêntrica

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Corpo e gancho de fixação de aço temperado.
Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão de poliamida PA 66 GF 35-X reforçada com fibra de vidro.
Pino do eixo, parafuso prisioneiro e arruela de aço inoxídável 1.4305.

Versão:Corpo e gancho de fixação temperados e brunidos.
Cabo da alavanca na cor preta revestido a pó.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino do eixo, parafuso prisioneiro e arruela com superfícies sem tratamento.
Indicação:Ideal para fixações onde as peças devem ser colocadas por cima, pois eles podem ser girados para os lados, possibilitando assim a instalação e retirada das peças.

A altura exata da fixação é ajustada pela rosca fina, que está posicionada no prisioneiro. Para o ajuste, basta utilizar uma chave de fenda. A regulagem pode ser fixada com o parafuso de segurança. A medida S corresponde ao curso do excêntrico.
Indicação de desenho:
1) Parafuso de segurança para pino
2) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04371 Grampos tipo gancho com colar e alavanca excêntrica 176 kB

Desenhos

Grampos tipo gancho com colar e alavanca excêntrica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWCurso
S
F
kN
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04371-206M620M6x0,55660531099870,421,52030171,24120 103,21 €
04371-208M820M6x0,55660531099870,421,52030171,24120 103,21 €
04371-210M1025M8x0,75727967121213109633,32540191,58350 116,35 €
04371-212M1232M8x0,75889682181818129633,33050271,58350 135,77 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83