norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:cementado, brunido e retificado.Indicação:Grampos tipo gancho de precisão são utilizados em dispositivos convencionais, atuando como elementos de fixação.
Para isto, será feito um furo de ajuste no corpo do dispositivo. A profundidade do furo deve ser adaptada à altura de fixação desejada. Para absorção da força de reação, será colocado um suporte na parte redonda do gancho (raio 22). Ele pode ser achatado, semicircular ou em forma de prisma. A fixação é feita através de um parafuso sextavado DIN 933.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04380 Grampos tipo gancho de precisão 257 kB

Desenhos

Grampos tipo gancho de precisão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DimensõesCADAces.PreçoEncomendar
04380-00veja desenho 163,89 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83