|
|
|
04378Cilindros de altura |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Os cilindros para suporte de altura aumentam a altura dos alojamentos e dos respectivos grampos tipo gancho.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
| Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | SW | Torque de aperto máx Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
|---|
| 04378-08032 | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 13,75 € | | | 04378-08040 | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 14,01 € | | | 04378-08050 | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 14,24 € | | | 04378-08065 | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 14,61 € | | | 04378-12050 | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 |  | | 21,95 € | | | 04378-12065 | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 |  | | 22,40 € | | | 04378-12080 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 |  | | 23,81 € | | | 04378-12100 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 35 | 36 | 49 |  | | 25,78 € | | | 04378-12125 | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 |  | | 28,23 € | | | 04378-12160 | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 |  | | 31,36 € | | | 04378-12200 | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 |  | | 35,64 € | | | 04378-16050 | M16 | M16 | 50 | 50 | 80 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 25,51 € | | | 04378-16065 | M16 | M16 | 50 | 65 | 95 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 27,38 € | | | 04378-16080 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 29,52 € | | | 04378-16100 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 32,06 € | | | 04378-16125 | M16 | M16 | 50 | 125 | 155 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 36,26 € | | | 04378-16160 | M16 | M16 | 60 | 160 | 190 | 35 | 55 | 78,4 |  | | 47,61 € | | | 04378-16200 | M16 | M16 | 60 | 200 | 230 | 35 | 55 | 78,4 |  | | 55,87 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
| Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
| CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir |
|